Heizleitungen, DEVIbasic™ 10S, 10 W/m, 320 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

84001595

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Einzelleiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 15.41 Kilogram
Gewicht netto 15.258 Kilogram
EAN 5703466119129

 

Anwendung Cold store
Floor heating
Sport fields
Anzahl Kaltleiter 1
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 75 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIbasic 10S 325m 3245W 230V
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 10 W/m
Heizleistung [W] 3255 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 207 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung Kupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm] 5.5 mm
Kabellänge [m] 320 m
Kabeltyp Einzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm] 16.3
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 2
Kaltleitergröße [mm²] 4 mm²
Kaltleiterlänge [m] 3 m
Kaltleitertyp DSWA
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 325 mm
Typ DEVIbasic™ 10S
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen NEMKO
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality