Heizleitungen, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 170 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83902110

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 13.13 Kilogram
Gewicht netto 12.999 Kilogram
Volume 30.842 Liter
EAN 5703466187555

 

Anwendung Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 20T 170m, 3382W 230V
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 20 W/m
Heizleistung [W] 3380 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 207 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellänge [m] 170 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 15.6
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 386 mm
Typ DEVIsnow™ 20T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE
EAC
UkrTEST

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality