Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

83902065

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 16

Product details

Bruttogewicht 7.99 Kilogram
Gewicht netto 7.91 Kilogram
Volume 39.146 Liter
EAN 5703466157749

 

Anwendung Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 230 mm
Cable diameter [mm] 7 mm
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 12 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 300T 3625W 400V 0.75x16m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 3620 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 230 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabelwiderstand [Ohm] 44.2
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 10 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 300 W/m²
Mattenlänge [m] 16 m
Product description DEVIsnow™ 300T
Product group Heating Mats
REACH Candidate List substances No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 740 mm
Type DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality