Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 12.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83902046

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 16

Produktdetails

Bruttogewicht 8.5 Kilogram
Gewicht netto 8.415 Kilogram
Volume 28 Liter
EAN 5703466187418

 

Anwendung Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 12 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 300T 3824W 230V 0.75x16m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 3770 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 200 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 14
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 10 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 300 W/m²
Mattenlänge [m] 16 m
Produktbeschreibung DEVIsnow™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 700 mm
Typ DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality