Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400
83902026
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 11.80
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 11.80
Bruttogewicht | 4.333 Kg |
Gewicht netto | 4.29 Kg |
Volume | 18 Liter |
EAN | 5703466157671 |
Bruttogewicht | 4.333 Kg |
Gewicht netto | 4.29 Kg |
Volume | 18 Liter |
EAN | 5703466157671 |
Anwendung |
Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 5.9 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIsnow 300T 1760W 400V 0.5x11.8m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | PEX |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 1760 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 90.1 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 10 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
Mattenlänge [m] | 11.8 m |
Produktbeschreibung | DEVIsnow™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 450 mm |
Typ | DEVIsnow™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung |
CE EAC |
Anwendung |
Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 5.9 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIsnow 300T 1760W 400V 0.5x11.8m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | PEX |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 1760 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 90.1 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 10 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
Mattenlänge [m] | 11.8 m |
Produktbeschreibung | DEVIsnow™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 450 mm |
Typ | DEVIsnow™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung |
CE EAC |