Heizmatten, DTCE 175T, 175 W/m², 15.60 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83901963

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 20.8

Produktdetails

Bruttogewicht 16.039 Kilogram
Gewicht netto 15.88 Kilogram
Volume 42.048 Liter
EAN 5703466158500

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 611 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 15.6 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DTCE 175T 2750W 230V 0.75x20.8m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 2750 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 210 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 19.2
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 6 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 175 W/m²
Mattenlänge [m] 20.8 m
Produktbeschreibung DTCE 175T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 1066 mm
Typ DTCE 175T
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] >300 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality