Heizmatten, DTCE 150T, 150 W/m², 2.85 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
83901924
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 3.80
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 3.80
Bruttogewicht | 3.33 Kg |
Gewicht netto | 3.297 Kg |
Volume | 18.688 Liter |
EAN | 5703466158296 |
Bruttogewicht | 3.33 Kg |
Gewicht netto | 3.297 Kg |
Volume | 18.688 Liter |
EAN | 5703466158296 |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 160 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 2.85 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DTCE 150T 440W 230V 0.75x3.8m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 440 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 120 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 6 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.8 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 3.8 m |
Produktbeschreibung | DTCE 150T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 730 mm |
Typ | DTCE 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 70 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 160 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 2.85 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DTCE 150T 440W 230V 0.75x3.8m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 440 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 160 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 120 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 6 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Mattenbreite [m] | 0.8 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 3.8 m |
Produktbeschreibung | DTCE 150T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 730 mm |
Typ | DTCE 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |