Heizmatten, DTCE 100T, 100 W/m², 12.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83901918

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 16

Produktdetails

Bruttogewicht 8.8 Kilogram
Gewicht netto 8.712 Kilogram
Volume 42 Liter
EAN 5703466158272

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 75 °C
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 12 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DTCE 100T 1200W 230V 0.75x16m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 1200 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 44.1
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 6 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 100 W/m²
Mattenlänge [m] 16 m
Produktbeschreibung DTCE 100T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DTCE 100T
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] >300 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality