Heizmatten, DTCE 100T, 100 W/m², 4.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83901906

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 6.40

Produktdetails

Bruttogewicht 4.18 Kilogram
Gewicht netto 4.138 Kilogram
Volume 28 Liter
EAN 5703466158234

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 75 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 4.8 m²
Deformationsfestigkeit [N] 1500 N
Description DTCE 100T 465W 230V 0.75x6.4m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 465 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 200 mm
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 114
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 6 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 100 W/m²
Mattenlänge [m] 6.4 m
Produktbeschreibung DTCE 100T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 700 mm
Typ DTCE 100T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 300 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality