Heizleitungen, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 170 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

83900206

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 12.18 Kilogram
Gewicht netto 12.058 Kilogram
Volume 24.548 Liter
EAN 5703466192917

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel XPLO
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 380 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIasphalt 30T 170m 4955W 400V
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 30 W/m
Heizleistung [W] 4955 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 170 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellänge [m] 170 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 32.3
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 10 m
Kaltleitertyp DTWK
Kurzzeittemperatur [°C] [max.] 240 °C
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIasphalt™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] >300 N
Zulassung CE
Zweileiterabschirmung (mm²] Cu 1.0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality