Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 8.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
83030582
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 16.00
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 16.00
Bruttogewicht | 4.565 Kilogram |
Gewicht netto | 4.52 Kilogram |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466169438 |
Bruttogewicht | 4.565 Kilogram |
Gewicht netto | 4.52 Kilogram |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466169438 |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 255 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 8 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 1200 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 4 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 44.1 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
Kaltleitertyp | DTWB |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 16 m |
Produktbeschreibung | DEVIcomfort™ 150T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 4 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 255 mm |
Typ | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung | CE |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 255 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 8 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 1200 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 4 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 44.1 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
Kaltleitertyp | DTWB |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
Mattenlänge [m] | 16 m |
Produktbeschreibung | DEVIcomfort™ 150T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 4 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 255 mm |
Typ | DEVIcomfort™ 150T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung | CE |