Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83030578

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 12.00

Produktdetails

Bruttogewicht 3.388 Kilogram
Gewicht netto 3.354 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466169414

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 220 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deckungsbereich [m²] 6 m²
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 900W 230V 0.5x12m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 900 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 590 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 58.8
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTWB
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 12 m
Produktbeschreibung DEVIcomfort™ 150T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 4 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 220 mm
Typ DEVIcomfort™ 150T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality