Heizmatten, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

83030504

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3

Produktdetails

Bruttogewicht 1.233 Kilogram
Gewicht netto 1.221 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466162477

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 145 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 1.5 m²
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 100T 150 W, 230V 0,5x3m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 150 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 590 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 358.1
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTWB
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 100 W/m²
Mattenlänge [m] 3 m
Produktbeschreibung DEVIcomfort™ 100T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz
Stärke [mm] 4.5 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 145 mm
Typ DEVIcomfort™ 100T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality