Heizmatten, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
83020739
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 5.00
Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 5.00
Bruttogewicht | 2.06 Kg |
Gewicht netto | 2.04 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466196021 |
Bruttogewicht | 2.06 Kg |
Gewicht netto | 2.04 Kg |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466196021 |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | PVDF |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 115 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 220 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 2.5 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 500 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 3 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 106 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 4 m |
Kaltleitertyp | DTWB |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 200 W/m² |
Mattenlänge [m] | 5 m |
Produktbeschreibung | DEVImat™ 200T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz |
Stärke [mm] | 3.5 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 220 mm |
Typ | DEVImat™ 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung |
CE UkrTEST |
Anwendung | Floor heating |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | PVDF |
Außenmantelfarbe | ROT |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 115 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 220 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 2.5 m² |
Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
Description | DEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammhemmend | Ja |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 500 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 3 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 106 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 4 m |
Kaltleitertyp | DTWB |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Mattenbreite [m] | 0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] | 200 W/m² |
Mattenlänge [m] | 5 m |
Produktbeschreibung | DEVImat™ 200T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz |
Stärke [mm] | 3.5 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 220 mm |
Typ | DEVImat™ 200T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 40101830 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] | 120 N |
Zulassung |
CE UkrTEST |