DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 26 Kilogram
Gewicht netto 25.74 Kilogram
Volume 114.816 Liter
EAN 5703464003437

 

Anwendung Other heating
Breite [mm] 505 mm
Breite Paket [mm] 460 mm
CE evaluated Yes
Description DEVItemp 115T 15KW 3X400V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 540 mm
Höhe Paket [mm] 480 mm
In scope of WEEE Yes
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Länge [m] 0.51 m
Produktbeschreibung DEVItemp™
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 510 mm
Tiefe Paket [mm] 520 mm
Typ DEVItemp™
UNSPSC-CODE 40101604
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality