Zubehör, Elemente für Trockeneinbau

19911111

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Devidry X100, Verlängerungskabel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.16 Kilogram
Gewicht netto 0.158 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5703466177952

 

Anwendung Floor heating
Breite Paket [mm] 110 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Devidry X100, Verlängerungskabel
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVIdry™
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [Jahr] 5
Höhe Paket [mm] 40 mm
In scope of WEEE Yes
Kabellänge [m] 1 m
Produktbeschreibung DEVIdry™ X100
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 200 mm
Typ Dry Mount Elements
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality