Thermostate, DEVIdry™ Pro Kit, Fühler, Typ: NTC
19911006
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: Touchscreen
Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: Touchscreen
Bruttogewicht | 0.808 Kilogram |
Gewicht netto | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
EAN | 5703466194515 |
Bruttogewicht | 0.808 Kilogram |
Gewicht netto | 0.8 Kilogram |
Volume | 5.152 Liter |
EAN | 5703466194515 |
Anwendung | Floor heating |
Anzeigeart | LED |
Breite [mm] | 85 mm |
Breite Paket [mm] | 230 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIdry-Pro-Satz, Touch |
DIN-Montage | Nein |
Display (Ja/Nein) | Ja |
Displaytyp | Touchscreen |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutz [°C] | 5 °C |
Fühler, Typ | NTC |
Garantie [Jahr] | 2 |
Hysterese (+/-) | 0.4 |
Höhe [mm] | 85 mm |
Höhe Paket [mm] | 80 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 60 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 20 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 10 °C |
Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
Produktbeschreibung | DEVIdry™ Pro Kit |
Produktgruppe | Thermostats |
Regelungsart | Hysterese |
Satz Zubehör | Montagewerkzeug für Devidry |
Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
Thermostat-Schutzklasse | 21 |
Tiefe [mm] | 54 mm |
Tiefe Paket [mm] | 280 mm |
Typ | DEVIdry™ Kit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | EAC |
Zulassung | EAC |
Zulassungsstandard | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Zweipoliger Schalter | Ja |
Anwendung | Floor heating |
Anzeigeart | LED |
Breite [mm] | 85 mm |
Breite Paket [mm] | 230 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIdry-Pro-Satz, Touch |
DIN-Montage | Nein |
Display (Ja/Nein) | Ja |
Displaytyp | Touchscreen |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutz [°C] | 5 °C |
Fühler, Typ | NTC |
Garantie [Jahr] | 2 |
Hysterese (+/-) | 0.4 |
Höhe [mm] | 85 mm |
Höhe Paket [mm] | 80 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 60 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 20 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] | 35 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] | 10 °C |
Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
Produktbeschreibung | DEVIdry™ Pro Kit |
Produktgruppe | Thermostats |
Regelungsart | Hysterese |
Satz Zubehör | Montagewerkzeug für Devidry |
Temperatur – Boden [°C] [max.] | 45 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] | 5 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
Thermostat-Schutzklasse | 21 |
Tiefe [mm] | 54 mm |
Tiefe Paket [mm] | 280 mm |
Typ | DEVIdry™ Kit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | EAC |
Zulassung | EAC |
Zulassungsstandard | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
Zweipoliger Schalter | Ja |