Zubehör, Einfache Installation

19808236

DEVIfast 25m Metall, in Karton

Produktdetails

Bruttogewicht 1.376 Kilogram
Gewicht netto 1.362 Kilogram
Volume 1.694 Liter
EAN 5703466214688

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Floor heating
Cold store
Ground ice and snow melting
Breite Paket [mm] 255 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIfast 25m Metall, in Karton
Eingesetzt für Produkt DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 27 mm
Kabellänge [m] 25 m
Länge [m] 25 m
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe Paket [mm] 246 mm
Typ Easy Installation
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality