Zubehör, Einfache Installation

19805076

Aluminiumband, 38mm×50m, 2-Farbendruck

Produktdetails

Bruttogewicht 0.34 Kilogram
Gewicht netto 0.337 Kilogram
Volume 0.547 Liter
EAN 5703435003053

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Cold store
Trinkwarmwasser
Roof frost protection
Breite Paket [mm] 32 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Aluminiumband, 38mm×50m, 2-Farbendruck
Eingesetzt für Produkt DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIpipeguard™ Industry
DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 120 mm
Länge [m] 50 m
Produktbeschreibung Aluminiumband, 38mm × 50m
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 120 mm
Typ Easy Installation
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality