Zubehör, Heizleitungen

19406016

Entlastungsseil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.02 Kilogram
Gewicht netto 0.02 Kilogram
Volume 0.008 Liter
EAN 5703435003022

 

Anwendung Roof frost protection
Breite Paket [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Entlastungsseil
Eingesetzt für Produkt DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
DEVIiceguard™ 18 Readymade
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 1 mm
Produktbeschreibung Zugentlastungsseil
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 500 mm
Typ Connection kits resistive cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality