Zubehör

19002211

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Thermoelement 160>C Autoreset

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 Kilogram
Gewicht netto 0.297 Kilogram
Volume 0.693 Liter
EAN 5703464008524

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 100 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Thermoelement 160>C Autoreset
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVItemp™
Höhe Paket [mm] 21 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung Thermokupplung 160]]C
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 330 mm
Typ DEVItemp™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality