Zubehör

19001874

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

TASTE TP1/TP2 W DEVITEMP MIT SILBERPFEIL

Produktdetails

Bruttogewicht 0.006 Kilogram
Gewicht netto 0.006 Kilogram
Volume 0.032 Liter
EAN 5703435001332

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 20 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description TASTE TP1/TP2 W DEVITEMP MIT SILBERPFEIL
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVItemp™
Höhe Paket [mm] 40 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung Taste TP1/TP2 mit Silberpfeil
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 40 mm
Typ DEVItemp™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality