Zubehör

19001056

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

THERMOSTAT TO 40 GR.F.TP1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.08 Kilogram
Gewicht netto 0.079 Kilogram
Volume 0.171 Liter
EAN 5703435001257

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 45 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description THERMOSTAT TO 40 GR.F.TP1
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVItemp™
Höhe Paket [mm] 40 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung Thermostat TO GR.F.TP1
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 95 mm
Typ DEVItemp™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality