Zubehör, Heizleitungen

18055355

Devicrimp Montage-/Reparatursatz, 2-Leiter für DT

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 Kilogram
Gewicht netto 0.109 Kilogram
Volume 1.84 Liter
EAN 5703466195192

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Breite Paket [mm] 320 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Devicrimp Montage-/Reparatursatz, 2-Leiter für DT
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Höhe Paket [mm] 25 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung DEVIcrimp™ ass/repair kit, 2-cond. for DT
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 230 mm
Typ Connection kits resistive cables
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality