VX Solo II H2WS, ECL310/A267, Typ 2

145F4165

Typ: VX Solo II H2WS, ECL310/A267, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kilogram
Gewicht netto 43 Kilogram
Volume 399.543 Liter
EAN 5714279483437

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 700 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 650 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II H2WS ECL310/A267 Typ 2, mit Abdeckhaube und STW
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff EPDM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 Auto 15-70 130
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Heating Actuator AMV 13
Heating Control valve AHQM 15
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Material Description (Short Te VX Solo II H2WS (A267), TYPE 2, STW
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV 150
Name Heizungsregler ECL 310 / A267
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 / A367
Station -Typ Typ 2
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
TWW-Speicherkreis – Pumpenhersteller Grundfos
TWW-Speicherkreis – Pumpentyp UPM3 Auto 15-70 130
TWW-Speicherkreis – Regelung ECL 310 + Pump
Typ VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl.
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ TWE-Pumpe UPM3
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube
Sicherheitsfunktion

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality