Heizleitungen, DEVIpipeguard™, Industrie, 30W/m@10°C, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F8501

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 93 Gram
Gewicht netto 93 Gram
Volume 0.13 Liter
EAN 5703466251577

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Außenmantel Fluorpolymer
Betriebstemperatur [°C] [max.] 120 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard™ 30 Industry Cut-to-l 230V
Element-Schutzklasse IPX7
Flammhemmend Ja
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 30W/m@10°C
Heizleiterisolierung Selbstbegrenzende Matrix
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 10.2 mm
Kabelhöhe [mm] 4.8 mm
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 190 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -40 °C
Typ DEVIpipeguard™ Industry
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen VDE
Zulassung CE
EAC
Zulassungsstandard DIN VDE 0254: 1994-06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality