Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1703

Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: DEVIreg™ Opti, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 5

Produktdetails

Bruttogewicht 2.46 Kilogram
Gewicht netto 2.435 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466243213

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 220 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 2.5 m²
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 375W 230V 0.5x5m OPTI
DIN-Montage Nein
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammhemmend Ja
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ NTC
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 375 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Hysterese (+/-) 0.4
Höhe Paket [mm] 590 mm
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 141.9
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTWB
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 1 W
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 5 m
Ohmsche Last maximal [A] 15 A
Produktbeschreibung Set DEVIcomfort™ 150T DEVIreg™ OPTI
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart Hysterese
Relaisschalter einpolig
Satz Zubehör DEVIreg™ Opti
Stärke [mm] 4 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 5 °C
Thermostat-Schutzklasse 21
Tiefe Paket [mm] 220 mm
Typ DEVIcomfort™ 150T
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UV-beständig Nein
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
Zweipoliger Schalter Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality