Heizmatten, DEVImat™ 150T + SMART, 150 W/m², 1.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1650

Kabeltyp: Zweileiter, Satz Zubehör: Flexrohrübergang KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Nägel, synthetisch, 10 Stk. in Pck. Devi; Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz; Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø 6,7, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 2.00

Produktdetails

Bruttogewicht 1.87 Kilogram
Gewicht netto 1.851 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466240014

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Absenkung in Energiesparphase [°C] [max.] 9 °C
Absenkung in Energiesparphase [°C] [min.] 5 °C
Anwendung Floor heating
Anz. Batterien 1
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVDF
Außenmantelfarbe ROT
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Betriebstemperatur [°C] [max.] 115 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 220 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Deckungsbereich [m²] 1 m²
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVImat 150T 150W 230V 0.5x2m + DSmart
DIN-Montage Nein
Displaytyp Touchscreen
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammhemmend Ja
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ NTC
Gangreserve Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 150 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 590 mm
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 3 mm
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 353
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 4 m
Kaltleitertyp DTWB
Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller Ja
Kompatibles Rahmensystem Ja
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Lagertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.4 W
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 2 m
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 20 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 10 °C
Ohmsche Last maximal [A] 16 A
Produktbeschreibung Satz DEVImat™ 150T mit DEVIreg™ Smart
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart PWM
Relaislast [A] 16 A
Relaisschalter einpolig
Satz Zubehör DEVIreg™ Smart
Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz
Flexrohrübergang KK1-E5
Nägel, synthetisch, 10 Stk. in Pck. Devi
Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø 6,7
Softwareklasse A
Stärke [mm] 3.5 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 45 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Thermostat-Schutzklasse 21
Tiefe Paket [mm] 220 mm
Typ DEVImat™ 150T + SMART
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UV-beständig Nein
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Weight per battery 0 g
Zerifizierungsunternehmen CE
Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung UkrTEST
CE
Zweipoliger Schalter Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality