Heizleitungen, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 74 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F1246

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 4.749 Kilogram
Gewicht netto 3.679 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466223826

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 380 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIflex 18T 1340W 230V 74m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 18 W/m
Heizleistung [W] 1340 W
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 120 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 6.9 mm
Kabellänge [m] 74 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 39.5
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIflex™ 18T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] >500 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality