Thermostate, DEVIreg™ Room, Fühler, Typ: Raum + Boden

140F1161

Temperatur – Boden [°C]: 4 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 4 - 35, Displaytyp: LED

Produktdetails

Bruttogewicht 204 Gram
Gewicht netto 153 Gram
Volume 0.722 Liter
EAN 5703466250389

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Anwendung Floor heating
Anz. Batterien 1
Anzeigeart LED
Battery type or Name Supercapacitor
Breite [mm] 85 mm
Breite Paket [mm] 95 mm
CE evaluated Yes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg Room
DIN-Montage Nein
Display (Ja/Nein) Nein
Displaytyp LED
Element-Schutzklasse 21
Farbe Weiß RAL 9010
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ Raum + Boden
Gangreserve Ja
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 85 mm
Höhe Paket [mm] 80 mm
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller Ja
Kompatibles Rahmensystem Ja
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.2 W
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 4 °C
Ohmsche Last maximal [A] 16 A
Produktbeschreibung DEVIreg™ Room
Produktgruppe Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Regelungsart PWM
Relaisschalter einpolig
SCIP-Dossier Nr. 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Softwareklasse A
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 4 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 4 °C
Tiefe [mm] 24 mm
Tiefe Paket [mm] 95 mm
Typ DEVIreg™ Room
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
EAC
Zulassung CE
UkrTEST
EAC
Zweipoliger Schalter Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality