1 Primary battery SUM weight Kg |
0.00011 |
1 Primary battery weight Kg |
0.00011 |
Anwendung |
Floor heating |
Anz.Batterien |
1 |
Battery type or Name |
Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Breite Paket [mm] |
108 mm |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
Yes |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Description |
DEVIreg Smart euroweiß |
DIN-Montage |
Nein |
Display (Ja/Nein) |
Ja |
Displaytyp |
Touchscreen |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Element-Schutzklasse |
21 |
EU RoHS compliance |
Yes |
Farbe |
Ivory 1013 |
Frostschutz [°C] |
5 °C |
Fühler, Typ |
Raum+Boden |
Garantie [Jahr] |
5 |
Hysterese (+/-) |
0.2 |
Höhe [mm] |
85 mm |
Höhe Paket [mm] |
84 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
Induktive Last |
cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelschuhgröße max. [mm²] |
2 x 2.5 |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] |
75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-20 °C |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] |
0.4 W |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
35 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
20 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
35 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
10 °C |
Ohmsche Last maximal [A] |
16 A |
Produktbeschreibung |
DEVIreg™ Smart elfenbein |
Produktgruppe |
Thermostats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Regelungsart |
PWM |
Relaisschalter |
einpolig |
Softwareklasse |
A |
Temperatur – Boden [°C] [max.] |
45 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] |
5 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] |
35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] |
5 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
45 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
5 °C |
Tiefe [mm] |
44 mm |
Tiefe Paket [mm] |
110 mm |
Typ |
DEVIreg™ Smart |
UL evaluated |
Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
UNSPSC-CODE |
41112209 |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] |
240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] |
220 V |
Warranty type |
5-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |
Zerifizierungsunternehmen |
CE EAC Intertek Semko |
Zulassung |
CE |