Produktdetails

Bruttogewicht 6.96 Kilogram
Gewicht netto 6.9 Kilogram
Volume 30.55 Liter
EAN 5703466228081

 

Anwendung Floor heating
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Breite [mm] 50 mm
Breite Paket [mm] 520 mm
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIcell 2m² 4 Stk.
EU RoHS compliance Out of scope
Höhe Paket [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Länge [m] 1 m
Produktgruppe Other Heating Products
Stärke [mm] 13 mm
Tiefe Paket [mm] 1175 mm
Typ DEVIcell™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 10-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality