Zubehör, Thermostate, Verpackungsmenge: 1

140F1092

Außenfühler 0,75# 2,5 M, 15 KOHM, PVC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.12 Kilogram
Gewicht netto 0.119 Kilogram
Volume 0.406 Liter
EAN 5703466209318

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Breite Paket [mm] 85 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Außenfühler 0,75# 2,5 M, 15 KOHM, PVC
Eingesetzt für Produkt DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantie [Jahr] 2
Höhe Paket [mm] 30 mm
Mattenlänge [m] 2.5 m
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 85 mm
Typ Thermostat accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality