Thermostate, DEVIreg™ 850, Fühler, Typ: ohne Fühler

140F1084

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Displaytyp: Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen

Product details

Bruttogewicht 0.828 Kilogram
Gewicht netto 0.82 Kilogram
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466210833

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Anzeigeart LED
Breite [mm] 23.5 mm
Breite Paket [mm] 232 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg™ 850 IV Cyrillic with PSU
DIN-Montage Ja
Display (Ja/Nein) Ja
Displaytyp Beleuchtetes Display mit 2×16 Zeichen
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse 20
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Weiß RAL 9010
Fühler, Typ ohne Fühler
Fühlerausfallüberwachung Ja
Gangreserve Nein
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 86 mm
Höhe Paket [mm] 72 mm
In scope of WEEE Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kompatibles Rahmensystem Nein
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 3 W
Ohmsche Last maximal [A] 15 A
Product group Thermostats
Produktbeschreibung DEVIreg™ 850
Relaisschalter einpolig
SCIP-Dossier Nr. 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP-Dossier Produktname "Temperature controller for and and snow melting systems"
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Tiefe [mm] 53 mm
Tiefe Paket [mm] 280 mm
Type DEVIreg™ 850
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 40 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zulassung CE
UkrTEST
EAC
Zweipoliger Schalter Nein

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality