Thermostate, DEVIreg™ Touch, Fühler, Typ: Raum+Boden

140F1071

Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: Touchscreen

Produktdetails

Bruttogewicht 0.242 Kilogram
Gewicht netto 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466225615

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
Anwendung Floor heating
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Breite Paket [mm] 95 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg Touch - polarweiß
DIN-Montage Nein
Display (Ja/Nein) Ja
Displaytyp Touchscreen
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse 21
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ Raum+Boden
Gangreserve Ja
Garantie [Jahr] 5
Höhe [mm] 85 mm
Höhe Paket [mm] 85 mm
In scope of WEEE Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²] 2 x 2.5
Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller Ja
Kompatibles Rahmensystem Ja
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 65 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.4 W
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 20 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 35 °C
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 10 °C
Ohmsche Last maximal [A] 16 A
Produktbeschreibung DEVIreg™ Touch
Produktgruppe Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart PWM
Relaisschalter einpolig
Softwareklasse A
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 5 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] 45 °C
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] 5 °C
Thermostat-Schutzklasse 21
Tiefe [mm] 24 mm
Tiefe Paket [mm] 140 mm
Typ DEVIreg™ Touch
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 30 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE
Zweipoliger Schalter Nein

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality