Thermostate, DEVIreg™ Opti, Fühler, Typ: Raum+Boden

140F1055

Temperatur – Boden [°C]: 5 - 45, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: LCD

Produktdetails

Bruttogewicht 0.255 Kilogram
Gewicht netto 0.25 Kilogram
Volume 0.642 Liter
EAN 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Anwendung Floor heating
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Description DEVIreg OPTI reinweiß
DIN-Montage Nein
Display (Ja/Nein) Ja
Displaytyp LCD
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse 21
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Weiß RAL 9010
Frostschutz [°C] 5 °C
Fühler, Typ Raum+Boden
Garantie [Jahr] 2
Höhe [mm] 85 mm
In scope of WEEE Yes
Induktive Last cos φ= 0.3 max 1A
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] 75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C] 60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] 0.5 W
Ohmsche Last maximal [A] 13 A
Produktbeschreibung DEVIreg™ Opti
Produktgruppe Thermostats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelungsart PWM
Temperatur – Boden [°C] [max.] 45 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.] 5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.] 35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.] 5 °C
Tiefe [mm] 44 mm
Typ DEVIreg™ OPTI
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
UNSPSC-CODE 41112209
Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 220 V
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zulassung CE
Zweipoliger Schalter Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality