Thermostate, DEVIreg™ 132, Fühler, Typ: Boden
140F1011
Temperatur – Boden [°C]: 20 - 50, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Temperatur – Boden [°C]: 20 - 50, Temperatur – Raum [°C]: 5 - 35, Displaytyp: KEIN DISPLAY
Bruttogewicht | 0.225 Kilogram |
Gewicht netto | 0.223 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466208960 |
Bruttogewicht | 0.225 Kilogram |
Gewicht netto | 0.223 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466208960 |
Anwendung | Floor heating |
Anzeigeart | LED |
Breite [mm] | 82 mm |
Breite Paket [mm] | 95 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIreg 132 |
DIN-Montage | Nein |
Displaytyp | KEIN DISPLAY |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element-Schutzklasse | 30 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutz [°C] | 5 °C |
Fühler, Typ | Boden |
Garantie [Jahr] | 2 |
Hysterese (+/-) | 0.2 |
Höhe [mm] | 82 mm |
Höhe Paket [mm] | 85 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 5 W |
Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
Produktbeschreibung | DEVIreg™ 132 |
Produktgruppe | Thermostats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelungsart | Hysterese |
Relaisschalter | einpolig |
Skaleneinstellung | 0 - 6 |
Temperatur – Boden [°C] [max.] | 50 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] | 20 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
Tiefe [mm] | 36 mm |
Tiefe Paket [mm] | 140 mm |
Typ | DEVIreg™ 13x series |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | NEMKO |
Zulassung | CE |
Zweipoliger Schalter | Nein |
Anwendung | Floor heating |
Anzeigeart | LED |
Breite [mm] | 82 mm |
Breite Paket [mm] | 95 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Description | DEVIreg 132 |
DIN-Montage | Nein |
Displaytyp | KEIN DISPLAY |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element-Schutzklasse | 30 |
EU RoHS compliance | Yes |
Farbe | Weiß RAL 9010 |
Frostschutz [°C] | 5 °C |
Fühler, Typ | Boden |
Garantie [Jahr] | 2 |
Hysterese (+/-) | 0.2 |
Höhe [mm] | 82 mm |
Höhe Paket [mm] | 85 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Induktive Last | cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelschuhgröße max. [mm²] | 2 x 2.5 |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] | 75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] | 5 W |
Ohmsche Last maximal [A] | 16 A |
Produktbeschreibung | DEVIreg™ 132 |
Produktgruppe | Thermostats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Regelungsart | Hysterese |
Relaisschalter | einpolig |
Skaleneinstellung | 0 - 6 |
Temperatur – Boden [°C] [max.] | 50 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] | 20 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] | 5 °C |
Tiefe [mm] | 36 mm |
Tiefe Paket [mm] | 140 mm |
Typ | DEVIreg™ 13x series |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
UNSPSC-CODE | 41112209 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
Warranty type | 2-year product warranty |
Zerifizierungsunternehmen | NEMKO |
Zulassung | CE |
Zweipoliger Schalter | Nein |