Heizleitungen, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 14 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0938

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 1.36 Kilogram
Gewicht netto 1.156 Kilogram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466249963

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel HDPE
PVDF
Außenmantelfarbe Hellblau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 14m 230V RM plug DK
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 10W/m@10°C
Heizleiterisolierung TPE
Heizprinzip Selbstbegrenzend
In scope of WEEE Yes
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabelbreite [mm] 8.75 mm
Kabelhöhe [mm] 5.2 mm
Kabelleistung [W@°C] 140W@10°C
Kabellänge [m] 14 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleiterlänge [m] 2 m
Lagertemperatur [°C] [max.] 65 °C
Leitertyp Verzinntes Kupfer
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen NEMKO
CE
EAC
Zulassung CE
KIWA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality