1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
Anwendung |
Floor heating |
Anz. Batterien |
1 |
Anzahl Kaltleiter |
2 |
Außenmantel |
PVDF |
Außenmantelfarbe |
ROT |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Betriebstemperatur [°C] [max.] |
115 °C |
Bleifrei |
Ja |
Breite Paket [mm] |
220 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Deckungsbereich [m²] |
3.5 m² |
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Deformationsfestigkeit [N] |
600 N |
Description |
DEVImat 150T 525W 230V 0.5x7m + DTouch |
DIN-Montage |
Nein |
Displaytyp |
Touchscreen |
Element-Schutzklasse |
IPX7 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Flammhemmend |
Ja |
Frostschutz [°C] |
5 °C |
Fühler, Typ |
NTC |
Gangreserve |
Ja |
Garantie [Jahr] |
20 |
Heizleistung [W] |
525 W |
Heizleiterisolierung |
FEP |
Heizprinzip |
Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] |
590 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Induktive Last |
cos φ= 0.3 max 1A |
Kabelabschirmung |
100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] |
3 mm |
Kabelschuhgröße max. [mm²] |
2 x 2.5 |
Kabeltyp |
Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] |
101 |
Kaltleiter |
Ja |
Kaltleiteranzahl |
1 |
Kaltleitergröße [mm²] |
1 mm² |
Kaltleiterlänge [m] |
4 m |
Kaltleitertyp |
DTWB |
Kompatibler Fühlertyp anderer Hersteller |
Ja |
Kompatibles Rahmensystem |
Ja |
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C] |
75 °C |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
65 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-20 °C |
Lagertemperatur [°C] [max.] |
120 °C |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.] |
0.4 W |
Mattenbreite [m] |
0.5 m |
Mattenleistung [W/m²] |
150 W/m² |
Mattenlänge [m] |
7 m |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
35 °C |
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
20 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
35 °C |
Min. Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
10 °C |
Ohmsche Last maximal [A] |
16 A |
Produktbeschreibung |
Satz DEVImat™ 150T mit DEVIreg™ Touch |
Produktgruppe |
Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
No |
Regelungsart |
PWM |
Relaisschalter |
einpolig |
Satz Zubehör |
DEVIreg™ Touch Flexrohr Ø 6,7 2,5 m, schwarz Flexrohrübergang KK1-E5 Nägel, synthetisch, 10 Stk. in Pck. Devi Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø 6,7 |
Softwareklasse |
A |
Stärke [mm] |
3.5 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] |
-5 °C |
Temperatur – Boden [°C] [max.] |
45 °C |
Temperatur – Boden [°C] [min.] |
5 °C |
Temperatur – Raum [°C] [max.] |
35 °C |
Temperatur – Raum [°C] [min.] |
5 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [max.] |
45 °C |
Temperaturbegrenzung [°C] [min.] |
5 °C |
Thermostat-Schutzklasse |
21 |
Tiefe Paket [mm] |
220 mm |
Typ |
DEVImat™ 150T |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
30 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
UV-beständig |
Nein |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
Warranty type |
20-year full service warranty |
Weight per battery |
0 g |
Zerifizierungsunternehmen |
Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
120 N |
Zulassung |
CE UkrTEST |
Zweipoliger Schalter |
Nein |