Heizleitungen, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 190.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

140F0658

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 16.105 Kg
Gewicht netto 15.946 Kg
Volume 24.548 Liter
EAN 5703466229620

 

Anwendung Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 380 mm
China RoHS compliance Out of scope
Deformationsfestigkeit [N] 1500 N
Description DEVIsnow 30T 5680W 400V 190m SPEZIAL
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 30 W/m
Heizleistung [W] 5770 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 170 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellänge [m] 190 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 27.7
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 30 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 380 mm
Typ DEVIsnow™ 30T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 300 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality