Heizmatten, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 7.90 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

140F0621

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 15.8

Produktdetails

Bruttogewicht 7.5 Kilogram
Gewicht netto 7.346 Kilogram
Volume 23.276 Liter
EAN 5703466229255

 

Anwendung Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 230 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 7.9 m²
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 300T 2295W 400V 0.5x15.8m SPEZIAL
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 2315 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 230 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 69.1
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 30 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 300 W/m²
Mattenlänge [m] 15.8 m
Produktbeschreibung DEVIsnow™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 440 mm
Typ DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality