Heizmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400
140F0617
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 1.0, Mattenlänge [m]: 19.00
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 1.0, Mattenlänge [m]: 19.00
Bruttogewicht | 16.43 Kg |
Gewicht netto | 16.26 Kg |
Volume | 40 Liter |
EAN | 5703466229217 |
Bruttogewicht | 16.43 Kg |
Gewicht netto | 16.26 Kg |
Volume | 40 Liter |
EAN | 5703466229217 |
Anwendung | Asphalt ice and snow melting |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | XPLO |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 19 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIasphalt™ 300T 5759W 400V 1x19m SPEZIAL |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | XPLE |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 5759 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 27.8 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 2.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 30 m |
Kaltleitertyp | DTWK |
Kurzzeittemperatur [°C] [max.] | 240 °C |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Mattenbreite [m] | 1 m |
Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
Mattenlänge [m] | 19 m |
Produktbeschreibung | DEVIasphalt™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 1000 mm |
Typ | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |
Zweileiterabschirmung (mm²] | 1 |
Anwendung | Asphalt ice and snow melting |
Anzahl Kaltleiter | 2 |
Außenmantel | XPLO |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 200 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deckungsbereich [m²] | 19 m² |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIasphalt™ 300T 5759W 400V 1x19m SPEZIAL |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | XPLE |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizleistung [W] | 5759 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 200 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 27.8 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 2.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 30 m |
Kaltleitertyp | DTWK |
Kurzzeittemperatur [°C] [max.] | 240 °C |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Mattenbreite [m] | 1 m |
Mattenleistung [W/m²] | 300 W/m² |
Mattenlänge [m] | 19 m |
Produktbeschreibung | DEVIasphalt™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Satz Zubehör | No |
Stärke [mm] | 7 mm |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 1000 mm |
Typ | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 400 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung | CE |
Zweileiterabschirmung (mm²] | 1 |