Heizmatten, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 14.55 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

140F0611

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 19.40

Produktdetails

Bruttogewicht 15.1 Kilogram
Gewicht netto 14.95 Kilogram
Volume 30 Liter
EAN 5703466229156

 

Anwendung Asphalt ice and snow melting
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel XPLO
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 200 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deckungsbereich [m²] 14.55 m²
Deformationsfestigkeit [N] 1500 N
Description DEVIasphalt™ 300T 4270W 400V 0.75x19.4 SPEZIAL
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial XPLE
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 4270 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 200 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabelabschirmung 100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 37.5
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 2.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 30 m
Kaltleitertyp DTWK
Kurzzeittemperatur [°C] [max.] 240 °C
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Mattenbreite [m] 0.8 m
Mattenleistung [W/m²] 300 W/m²
Mattenlänge [m] 19.4 m
Produktbeschreibung DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 7 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ DEVIasphalt™ 300T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 300 N
Zulassung CE
Zweileiterabschirmung (mm²] 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality