Heizmatten, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 8.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0340

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Einzelleiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 16

Produktdetails

Bruttogewicht 3.32 Kilogram
Gewicht netto 3.287 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466202890

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 1
Außenmantel PVDF
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 110 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 220 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 8 m²
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIheat 150S 1200W 230V 0.5x16m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 1200 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 590 mm
Kabelabschirmung Kupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm] 2.5 mm
Kabeltyp Einzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm] 44
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 2
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 3 m
Kaltleitertyp DSWB
Lagertemperatur [°C] [max.] 120 °C
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 16 m
Produktbeschreibung DEVIheat™ 150S
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 3 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 220 mm
Typ DEVIheat™ 150S
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality