Heizleitungen, DEVIbasic™ Trommel, 20 W/m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

140F0197

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Einzelleiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.035 Kilogram
Gewicht netto 0.035 Kilogram
EAN 5703466228913

 

Anwendung Sport fields
Floor heating
Cold store
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIbasic 3.80 R/m -4%=3.648 +7%=4.066
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m] 20 W/m
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Kupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm] 5.5 mm
Kabeltyp Einzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm/m] 3.8 Ohm/m
Kabelwiderstand [Ohm] 3.8
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIbasic™ drum
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 400 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen NEMKO
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality