Zubehör, Einfache Installation

11010410

Einführung einer Isolierung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 Kg
Gewicht netto 0.059 Kg
Volume 1.173 Liter
EAN 5703435031001

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Trinkwarmwasser
Roof frost protection
Breite Paket [mm] 230 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description Einführung einer Isolierung
Eingesetzt für Produkt DEVIpipeguard™ (B)
DEVIhotwatt™
DEVIpipeguard™ LSZH
DEVIiceguard™ (B)
DEVIiceguard™ (T)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Höhe Paket [mm] 30 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktbeschreibung Einführung einer Isolierung
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 170 mm
Typ Easy Installation
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality