Zubehör, Einfache Installation

109030

Montagestege TYP MS 5,6-6,5 MM - 25 MM

Produktdetails

Bruttogewicht 0.021 Kilogram
Gewicht netto 0.02 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5703466134740

 

Anwendung Cold store
Floor heating
Breite Paket [mm] 10 mm
Contain batteries No
Description Montagestege TYP MS 5,6-6,5 MM - 25 MM
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingesetzt für Produkt DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
Höhe Paket [mm] 10 mm
In scope of WEEE Yes
Produktbeschreibung Montagestege
Produktgruppe Accessories
Tiefe Paket [mm] 980 mm
Typ Easy Installation
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Verpackungsmenge 1
Warranty type 2-year product warranty

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality