Zubehör, Kaltleiter 1 x 1,5 mm2, schwarz, 50 m

106010

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Used for product: Floor foils

Produktdetails

Bruttogewicht 23 Gram
Gewicht netto 23 Gram
Volume 0.03 Liter
EAN 5703466124086

 

Anzahl Kaltleiter 1
Außenmantel PVC
Betriebstemperatur [°C] [max.] 90 °C
Breite Paket [mm] 210 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Kaltleiter 1 x 1,5 mm2, schwarz, 50 m
Eingesetzt für Produkt Floor foils
Garantie [Jahr] 2
Heizleiterisolierung PVC
Höhe Paket [mm] 65 mm
Kabeldurchmesser [mm] 3.4 mm
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 50 m
Kaltleitertyp V07V2V2-K 1.5
Länge [m] 50 m
Meterware Nein
Produktbeschreibung DEVIfoil Kaltleiter
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe Paket [mm] 210 mm
Typ DEVIfoil™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Verpackungsmenge 50
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 450 V
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality