Fußbodenheizungsregelungen, FH-Raumthermostate, Raumthermostat, 230.0 V, Programmierbar, Unterputz

088U2002

DEVIwet 230V Programmable, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.168 Kilogram
Gewicht netto 0.148 Kilogram
Volume 0.875 Liter
EAN 5702425143373

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Stellantriebe, max. 5
App-Steuerung aktiviert Nein
Aufputz Nein
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Automatischer Abgleich Nein
Bodenfühler erhältlich Ja
Bodenfühler-Option Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIwet 230V Programmable
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Ja
Eingang für Kühlung Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
Geeignet für 230 V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 10 W
Manipulationssicher Nein
Montage Unterputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Ja
Produktbeschreibung DEVIwet
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Spindelposition (2) Programmierbar
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Tastensteuerung Ja
Temperaturabsenkungstaste Ja
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Nein
Typ FH Room Thermostats
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Programmable
Wochenprogramme Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality