Fußbodenheizungsregelungen, FH-Raumthermostate, Raumthermostat, 230.0 V, Einstellrad, Unterputz

088U2000

DEVIwet 230 V Dial, Verdrahtet 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.1 Kilogram
Gewicht netto 0.08 Kilogram
Volume 0.518 Liter
EAN 5702425143410

 

Adaptives Lernen Nein
Anzahl Stellantriebe, max. 5
App-Steuerung aktiviert Nein
Aufputz Nein
Ausgangsspannung [V] AC 230 V
Automatischer Abgleich Nein
Bodenfühler erhältlich Nein
Bodenfühler-Option Nein
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIwet 230 V Dial
Dual-Modus Nein
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Nein
Eingang für Kühlung Nein
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frequenzbereich [Hz] [max.] 60 Hz
Frequenzbereich [Hz] [min.] 50 Hz
Geeignet für 230 V actuators
Geräuschloses Schalten Ja
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP21
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 10 W
Manipulationssicher Nein
Montage Unterputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Ja
Produktbeschreibung DEVIwet
Produktgruppe Floor Heating Controls
PWM Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Raumthermostat
Schnittstellen Verdrahtet 230V
Spindelposition (2) Einstellrad
Stellantrieb am Heizkörper Nein
Tastensteuerung Nein
Temperaturabsenkungstaste Nein
Temperaturbegrenzung Ja
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 30 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 5 °C
Temperaturregelung Ja
Thermische Rückführung Ja
Typ FH Room Thermostats
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltest Nein
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung Dial
Wochenprogramme Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality